Nowoczesne wtryskownie przykładają najwyższą wagę do wysokiego bezpieczeństwa procesu. Dlatego też, tak ważną rolę odgrywają precyzyjne ustalenie i prowadzenie elementów w formach.
Nowy element ustalający prowadnicy Z190/... w połączeniu ze sprawdzonym elementem prowadnicy Z18/… HASCO umożliwiają precyzyjne ustalenie i prowadzenie narzędzia. Dodatkowo powłoka DLC, którą pokryty jest element Z190/… nadaje mu optymalne właściwości ślizgowe do pracy bez smarowania.
Elementy ustalające Z190/... mają swoje zastosowanie zarówno w ustaleniu jak i prowadzeniu i przyczyniają się do wysokiego bezpieczeństwa procesu. Dzięki łatwej obsłudze i prostemu montażowi stanowią doskonały zamiennik dla uznanego elementu Z19/… Wybranie pod Z190/… może być wykonane od strony podziału. Śruby zapewniają niezawodne zamocowanie elementu po montażu.
Nowy element ustalający prowadnicy Z190/… dostępny jest w wielu wariantach długości.
Download: Press release