HASCO wedge lock washers | HASCO Portal
Kliknij aby otworzyć/zamknąć Kliknij aby otworzyć/zamknąć
Produkty
Produkty
K-Normalia
P-Normalia
Z-Normalia
Systemy GK
Kontakt
Umów spotkanie
Media społecznościowe
Koszyk

Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.

Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!

Przebieg produktu

Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.

Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!

text.skipToContent text.skipToNavigation
lutego 2021

Innovative HASCO wedge lock washers Z693/…

The new HASCO wedge lock washers Z693/… ensure reliable securing of screw connections, especially when exposed to vibrations.

Positive locking

HASCO's innovative wedge lock washers Z693/… uses tension instead of friction to give you ultimate security against the bolt loosening effect because of vibration and dynamic loads. The two-part washers, bonded in pairs, guarantee a positive lock of the screw even at low torque.

Reusable several times

At a maximum service temperature of 200 °C, the wedge lock washers made of zinc-coated steel can be reused several times. They have a surface-protecting that guarantees reliable functioning even when using lubricants. The comprehensive portfolio of HASCO standard mould units is supplemented by eleven different sizes for the most common screw diameters.

Press release