HASCO Portal
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
lutego 2018

Nowe rozdzielacze Z920/… dla elastycznej konfiguracji obwodów chłodzenia

Poprzez ciągły rozwój gamy produktów HASCO, bazując na wiedzy niemieckich specjalistów z dziedziny standardowych części do form, jesteśmy w stanie zapewnić konstruktorom możliwość bardziej efektywnej pracy. Dzięki nowemu rozdzielaczowi Z920/…, konfiguracja elastycznych obwodów chłodzących jest wyjątkowa prosta.

Głównym celem naszego nowego produktu jest osiągnięcie wyraźnych korzyści dla użytkowników. Centralne doprowadzenie i odprowadzenie przez blok rozdzielczy umożliwia korzystanie z krótkich przewodów wężowych. W praktyce zaoszczędzona zostaje energia, a przejrzyste rozmieszczenie przewodów termostatujących zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwo produkcji. Przewody zasilające i podłączeniowe można z łatwością odróżnić dzięki niebieskiej i czerwonej barwie bloków rozdzielacza.

Rozdzielacz Z920/…, który może być zamontowany bezpośrednio w formie wtryskowej jest kompatybilny z elementami chłodzenia HASCO i może być indywidualnie rozbudowany poprzez modułowy system wtykowy. Węże mogą być podłączone poprzez połączenia śrubowe lub szybkozłącza. System jest odporny na temperaturę do 200oC i zaprojektowany na maksymalne ciśnienie robocze wynoszące 15 barów.

Dzięki innowacyjnym produktom takim jak rozdzielacz Z920/…, HASCO spełnia postawione sobie wysokie cele dotyczące umiejętności, innowacyjności, prostoty oraz wydajności. 

Download: Press release