HASCO Portal
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
stycznia 2017

TempFlex umożliwia elastyczne chłodzenie narzędzia – teraz również ze średnicą 13

Kosztowne wiercenie głębokich otworów oraz wysokie straty ciśnienia spowodowane załamaniem kanałów pod kątem 90° należą już w HASCO do przeszłości! Nowa generacja systemów chłodzenia form firmy HASCO - TempFlex Z976/…, Z977/… oferuje optymalne warunki termoregulacji płyt formujących i podporowych przy jednoczesnym odpowiednim ich chłodzeniu.

Elastyczny wąż ze stali nierdzewnej umożliwia szybki i łatwy montaż oraz wymianę, a co więcej można go dopasować do każdego rowka. Pozwala to bez wysiłku zoptymalizować działające już formy i zwiększyć ich wydajność.

Dzięki promieniowym załamaniom kanałów spadki ciśnienia zostały znacznie zmniejszone przy jednoczesnym zachowaniu takiego samego natężenia przepływu, co w porównaniu do kanałów załamanych pod kątem 90° znacznie usprawnia cały system chłodzenia. TempFlex gwarantuje ponadto wysoką odporność na temperaturę oraz optymalny przepływ ciepła do wszystkich płyt formy dzięki kwadratowemu przekrojowi. Kolejna zaletą Z976/…, Z977/… jest całkowity brak korozji kanałów chłodzenia

System chłodzenia TempFlex firmy HASCO będzie teraz dostępny ze średnicą 9 i 13 w przypadku metrycznego Z976/… oraz ze średnicą 9 w przypadku calowego Z977/…w 3 różnych długościach.  Zamówienia na długości niestandardowe do 2,6 m mogą być zrealizowane w bardzo krótkim czasie, co tym samym gwarantuje jeszcze większą elastyczność w projektowaniu systemów chłodzenia w formie.

Brak konieczności wiercenia głębokich otworów, jak również uszczelniania i korkowania kanałów systemu chłodzenia TempFlex pozwala na znaczące zredukowanie kosztów produkcji formy. 

Download: Press release