HASCO Screw Memory A5805/... | HASCO Portal
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
lipca 2016

HASCO Pamięć, wkręcana A5805/... - przechowywanie danych bezpośrednio w formie

Pełna identyfikacja danych produkcji w ramach zapewnienia jak najwyższej jakości przybiera obecnie coraz bardziej na znaczeniu.

Nowa wkręcana pamięć formy A5805/... oraz pamięć formy A5800/... umożliwiają przechowywanie informacji o formie, procesie lub detalu, a co za tym idzie, pełną dokumentację podczas procesu produkcji.

Pamięć, wkręcana A5805/...charakteryzuje się łatwym montażem i demontażem oraz temperaturą pracy do 80°C.  Jest ona przykręcana stabilnie bezpośrednio na formie za pomocą zewnętrznego gwintu M20. Pomarańczowa obudowa gwintu pamięci wkręcanej służy nie tylko do ochrony przed zabrudzeniami ale także do jednoznacznej identyfikacji pamięci na wtryskarce.

Pamięć formy A5800/... jest wmontowana bezpośrednio w formie, a jej temperatura pracy to max. 100°C. Specjalna konstrukcja pozwala na jej montaż zarówno bezpośrednio na formie jak i na listwach dystansowych bez wystawania. Dwukomponentowa pokrywka z uszczelnieniem TPE chroni pamięć przed zachlapaniem i przesiąkaniem.

Pamięć formy HASCO posiada 16GB pojemności oraz Interfejs USB 2.0, dzięki czemu pozwala na łatwą archiwizację konstrukcji, parametrów obróbczych itd. zapewniając pełną identyfikację narzędzia, jak również umożliwia szybki dostęp do informacji o formie i detalu.   

Download: Press release