Sprawdzona aplikacja na komórkę HASCO oferuje narzędziowcom , technologom, konstruktorom oraz innym kupującym, jak również nauczycielom i ich wychowankom wiele praktycznych funkcji dotyczących budowy form w szybki i prosty sposób!
Aktualnie udoskonaliliśmy wiele z jej podstawowych funkcji, takich jak: wybór materiału, suwaki twardości i tolerancji, tolerancje DIN/ISO dla otworów i wałków, narzędzie do projektowania i wymiarowania zamków, narzędzie do rozpoznawania skoku na zewnętrznych, wewnętrznych i bocznych średnicach gwintów oraz nowy kalkulator parametrów skrawania dla stali narzędziowej.
Dzięki kalkulatorowi parametrów skrawania, HASCO umożliwia prostą identyfikację istotnych danych frezowania do natychmiastowego użycia. Po wprowadzeniu poszczególnych parametrów, na komórce pojawiają się nam takie dane jak liczba obrotów, prędkość cięcia jak również objętości, które można w prosty sposób zastosować.
Dodatkowe zalety naszej aplikacji to: dostęp do nowości, plików video, ofert pracy oraz innych użytecznych funkcji technicznych aktualnych całą dobę niezależnie od lokalizacji. W razie potrzeby, można tam również znaleźć szybki kontakt do Państwa opiekuna technicznego. Najważniejsze funkcje techniczne aplikacji HASCO mogą być obsługiwane również w trybie off-line.
O HASCO
HASCO jest wiodącym na rynku międzynarodowym dostawcą płyt i elementów znormalizowanych do budowy form i narzędzi. Ponad 700 pracowników na całym świecie umożliwia najprostszy sposób budowy form – z innowacją, dynamiką, prostotą i wydajnością.
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.hasco.com.
Download: Press release