New HASCO ejector configurator | HASCO Portal
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
Łatwość dostosowania wypychaczy do indywidualnych potrzeb z nowym konfiguratorem wypychaczy HASCO

Nowy, innowacyjny konfigurator HASCO umożliwia użytkownikom online prosty wybór wypychacza o każdej możliwej długości. Obecnie funkcja ta obejmuje wypychacze Z40/… oraz Z41/…, ale wkrótce zakres elementów zostanie poszerzony. Oprócz różnych średnic i dowolnie określonych długości do wyboru dostępne są również 4 różne tolerancje: tolerancje dla montażu na gotowo +/-0,01 mm i 0/+0,02 mm oraz tolerancje z naddatkiem na obróbkę 0/+0,1 mm i 0/+2 mm. Uzyskana w ten sposób elastyczność pozwala użytkownikom wybrać odpowiedni wypychacz dla każdego zastosowania. 

Zaprojektowany przez HASCO nowy konfigurator online jest bardzo przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Czas dostawy oraz cena może być wygenerowana poprzez jedno kliknięcie. Wciskając przycisk  obok wyświetlonej ceny, wygenerowany wypychacz trafia do koszyka i może być zamówiony w dowolnej ilości. Jako elastyczne narzędzie, innowacyjny konfigurator wypychaczy HASCO ułatwia oraz przyspiesza proces składania zamówienia. Usługa ta będzie sukcesywnie poszarzana o dodanie kolejnych typów wypychaczy, jak również zaoferowania jeszcze większej ilości opcji konfiguracji. 

Download: Press release