HASCO DIN ISO | HASCO Portal
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
lipca 2016

HASCO konsekwentnie stawia na certyfikowany system zarządzania jakością

Jakość jest dla HASCO fundamentem dla solidnej, godnej zaufania i ekonomicznej budowy form. Tylko konsekwentnie praktykowana wizja jakości pozwoli na faktyczną realizację dewizy: HASCO – Enabling with System.

Z początkiem lat 90tych HASCO spełniając wymagające standardy jakościowe uzyskało certyfikat DIN EN ISO 9001. Wszystkie procesy przebiegające w przedsiębiorstwie są ukierunkowane na jakość. Natomiast pracownicy włączeni w proces tworzenia wartości są zaangażowani w zapewnienie swojej pracy jak najwyższego poziomu. Dzięki temu systemowi, HASCO ma bezpośredni wpływ na jakość pracy swoich klientów, których zadowolenie jest naszym najwyższym priorytetem.   

System zarządzania jakością pozwala producentom form, w łatwy i niezawodny sposób, realizować własne standardy jakości, jak również normy jakościowe swoich klientów. Odnosi się to w szczególności do takich gałęzi przemysłu jak: samochodowy, opakowań oraz medyczny, gdzie wysokie wymagania jakościowe są swoistą normą. Tylko certyfikowani partnerzy mogą zapewnić swoim odbiorcom niezawodność procesów, produkcji i ekonomiczną pracę.


Produkty HASCO charakteryzują się kompleksowo pełną identyfikowalnością. Ta unikalna identyfikacja przy zachowaniu przypisanej specyfikacji zapewnia użytkownikowi najwyższe bezpieczeństwo w odróżnieniu oryginalnego produktu od kopi.

W przypadku zaistnienia odstępstw, źródła błędów w łańcuchu  produkcyjnym są bardzo łatwe do zidentyfikowania i usunięcia. Wynikiem tego jest bardzo niska liczba zwrotów i reklamacji. Tak wysoką jakość wykonania można uzyskać tylko dzięki zastosowaniu profesjonalnego i konsekwentnie wdrażanego systemu zarządzania jakością.

Kwestia posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością powinna stanowić dla dzisiejszych producentów form centralne kryterium w doborze dostawcy. Zabezpieczy ich to przed nabyciem wadliwych produktów, zminimalizuje ryzyko uszkodzeń i zapewni ogólną efektywność ich własnych procesów produkcyjnych.

Oprócz spełniania wysokich wymagań jakościowych, HASCO poświęca tez wiele uwagi kwestiom społecznym. W tym kontekście HASCO dokłada wszelkich starań aby zmniejszyć własne zużycie energii i zoptymalizować swój bilans energetyczny. Dzięki zrealizowanym do tej pory projektom i podejmowanym środkom, a także ustanowionym instrumentom i standardom energetycznym, nasz system zarządzania energią uzyskał certyfikat TÜV Nord wg. DIN EN ISO 50001 : 2011.Christoph Ehrlich, HASCO CEO: „W rzeczywistości zużywamy teraz znacząco mniej energii elektrycznej. Świadomość w firmie wzrosła i będziemy z czasem, krok po kroku, udoskonalać nasz bilans energetyczny. Sformułowaliśmy wspólnie ambitne cele, które, dzięki naszemu systemowi zarządzania energią, jesteśmy w stanie osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.“

HASCO zapewnia Państwu przewagę dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania jakością. 

Download: Press release