K-Normalia
Płyty wiercone programu K są obustronnie obrobione i równe pod względem wymiarów z płytami P. Można je łączyć na zasadzie modułowej. Stosowane są zarówno do form wtryskowych, do wytłaczania, jak i form ciśnieniowych. Zastosowanie plyt K oszczędza czas i koszty zarówno samego projektu jak i późniejszego procesu wytwarzania narzędzia.
Podgrupy programu K: Oprawa wkładek KR, Zestaw bazowy 75x75mm K5000, Zestaw dla formy szczękowej K2500 oraz K2501, Zestaw z wymiennymi wkładami HASCO K3500 oraz Forma niskoseryjna K3600.
Wraz z wynalezieniem normaliów i wprowadzeniem znormalizowanego systemu konstruowania, HASCO zdefiniowało międzynarodowe standardy i zasady budowy form. Konstruktorzy i narzędziowcy korzystają z kompleksowego programu gotowych do montażu, wysokiej jakości elementów systemowych oraz ze specjalistycznego doradztwa technicznego.Ułatwia to konstruowanie form, oszczędza czas w procesie projektowania i produkcji form wtryskowych oraz umożliwia osiąganie wysokiej efektywności.
Nasi konstruktorzy i inżynierowie przykładają wszelkich starań do ciągłego rozwoju innowacji oraz rozbudowy programu elementów znormalizowanych HASCO. Ponad 100 wynalazków i patentów stanowi o sile innowacyjności naszego przedsiębiorstwa. Dzięki operatywności i efektywności zapewniamy możliwość wzrostu wydajności i konkurencyjności Państwa firm.
Zatem: Umożliwianie to trzon naszych kompetencji.
Państwa korzyści
• Materiał pozbawiony naprężeń
• Gotowe do montażu komponenty systemowe
• Skrócony czas konstrukcji i budowy narzędzia
• Najwyższa jakość i elastyczność
• Poprawa efektywności
• Najkrótsze czasy dostaw