Najwyższa jakość w budowie form
Pojęcia takie jak dokładność i jakość są od zawsze ściśle związane z produktami HASCO, co wynika z zastosowania przez naszą firmę najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych i przyrządów kontrolno-pomiarowych. Nasz kompleksowy system zapewniania jakości gwarantuje niezawodną i permanentną realizację wysokich wymagań jakościowych HASCO, które są kształtowane przez naszych Klientów.
Wszelkie procesy robocze są dokumentowane w księdze zarządzania jakością i podlegają stałej optymalizacji. Dodatkowy wkład w zachowanie wysokiego poziomu naszej pracy wnoszą również regularne audyty wewnętrzne. Tylko dzięki bezkompromisowej i konsekwentnej jakości jesteśmy w stanie umożliwić Państwu prostą i efektywną konstrukcję formy. System zarządzania jakością w HASCO jest certyfikowany według DIN EN ISO 9001.
Umożliwianie to trzon naszych kompetencji
HASCO skupia się na potrzebach Klientów. Dzięki rozbudowanemu programowi zaawansowanych technicznie produktów, nowoczesnym środkom produkcji i kontroli oraz zespołowi wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, zapewniamy Państwu możliwości i jasno zarysowaną przyszłość. Ponadto, oferujemy naszym klientóm efektywne i kompleksowe rozwiązania projektowe również w dziedzinach specjalnych.
Charakteryzuje nas zdolność do elastycznej reakcji na ciągłe zmiany na światowych rynkach. HASCO od pokoleń udowadniało, że dzięki wysokiej jakości produktom, rozwojowi technologii i globalnemu zarządzaniu projektami jest w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom. Zaawansowane kompetencje techniczne oraz umiejętność pracy w zespole zapewniają naszej firmie najwyższą jakość. Dzięki krótkim ścieżkom decyzyjnym możliwe jest natychmiastowe wdrażanie rozwiązań, koordynowanie prac zorientowane na osiągnięcie celu we współpracy z naszymi klientami i dostawcami.
Elementy znormalizowane, systemy gorącokanałowe, obróbka specjalna i fachowe doradztwo techniczne: HASCO oferuje kompletny serwis bez żadnych kompromisów w centrum procesu produkcji.
Certyfikaty