Producent normaliów HASCO oraz firma informatyczna Missler oferują wspólnie efektywne rozwiązania konstrukcyjne w branży budowy narzędzi i form. Procesy projektowania i konstruowania znacznie się upraszczają po tym, gdy konstruktorzy dostają w swe ręce kompleksowe możliwości.
Znormalizowany moduł HASCO jest zintegrowany w oprogramowaniu TopSolid 7 i jest bezpłatnie dostępny w aplikacji 3D-CAD. Oprogramowanie i moduł znacznie ułatwiają sporządzenie konstrukcji 3D narzędzi do formowania wyrobów w technologii wtrysku.
Dzięki TopSolid V7.9 Service Pack 5 dostępna jest obszerna aktualizacja biblioteki HASCO w dziedzinie chłodzenia do form. Zostały tym oprogramowaniem połączone liczne dodatkowe normalia. Elementy systemu chłodzenia pozwalają się łatwo zintegrować w jedną konstrukcję za pomocą TopSolid CoolingTool.
Znormalizowany moduł HASCO obejmuje wielkości narzędzi od 095 x 095 mm do 796 x 996 mm z odpowiednim osprzętem. Dodatkowo, użytkownicy mają do dyspozycji parametryczne konstrukcje form.
Dodatkowe środowisko edycyjne dla normaliów przyspiesza późniejsze sporządzenie CAM; integracja list części upraszcza obliczanie narzędzia i umożliwia bezpośrednie zamówienie z systemu HASCO.
O Missler Software:
Missler Software jest projektantem i oferentem rozwiązań softwarowych TopSolid CAD/CAM/ERP dla branży budowy maszyn i narzędzi. Przedsiębiorstwo cały czas inwestuje w badania i rozwój zintegrowanych rozwiązań systemowych. Firma Missler Software została założona w 1984 roku i obecnie eksportuje na cały świat ponad 60 % swych rozwiązań poprzez sieć 80 VARs.