VisiCAD | HASCO Portal
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
VISI HASCO AddOn - interfejs do systemu
 

Dzięki nowym VISI HASCO AddOn firmy MECADAT AG można szybciej dokonać transmisji normaliów HASCO z konstrukcji VISI do katalogu digitalnego HASCO i to tylko za dwoma kliknięciami. Katalog cyfrowy służy jako program do zamówień, kalkulacji i informacji.
Znormalizowany moduł HASCO obejmuje wielkości narzędzi od 095 x 095 mm do 796 x 996 mm z odpowiednim osprzętem. Dostępne są parametryczne konstrukcje form oraz zdefiniowane przez użytkownika. Dodatkowe środowisko edycji dla normaliów przyspiesza późniejsze sporządzenie CAM, integracje list części, upraszcza obliczanie narzędzia, a więc bezpośredni proces zamawiania.
Oprogramowanie VISI jest jednym z najbardziej rozszerzonych systemów CAD/CAM w branży budowy narzędzi i form. Charakteryzuje się wysoko efektywnymi funkcjami softwarowymi. Można automatycznie utworzyć widoki i przekroje dla szczegółowych arkuszy rysunkowych. Zespolone wymiarowania, tolerancje i biblioteki symboli dopełniają funkcjonalności. Listy części generowane są automatycznie. Wywołane z katalogu części HASCO zawierają wszystkie wymagane informacje.

Przyjazny użytkownikowi VISI HASCO AddOn można pobrać bezpłatnie. Wraz z modułem normaliów HASCO, ten AddOn umożliwia szybkie i proste rozwiązywanie problematyki konstrukcyjnej i obliczeniowej w branży budowy narzędzi i form.
Producent normaliów HASCO i MECADAT AG umożliwiają efektywne konstruowanie narzędzi do technologii wtrysku wraz z systemem.

O dystrybutorze VSI MECADAT AG:
MECADAT AG jest oficjalnym dystrybutorem oprogramowania VISI CAD/CAM na Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Polskę. MECADAT od ponad 25 lat projektuje rozwiązania CAD/CAM dla branży budowy narzędzi i form. Dwie filie w Niemczech współpracują z wieloma partnerami handlowymi i obsługują ponad 1.500 Klientów. Specjaliści serwisowi MECADAT oferują użytkownikom VISI indywidualne i zorientowane na praktykę wsparcie.