HASCO Portal | HASCO hot runner
Kliknij aby otworzyć/zamknąć Kliknij aby otworzyć/zamknąć
Produkty
Produkty
K-Normalia
P-Normalia
Z-Normalia
Systemy GK
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 504
Umów spotkanie Mail to
hotrunner@hasco.com
Zapytanie Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_built_to_run.jpg
 
HASCO hot runner to dział firmy HASCO specjalizujący się w innowacyjnej technologii gorących kanałów. 70 kompetentnych pracowników opracowuje dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania produktowe, odpowiednie do różnych zastosowań klientów, bardzo sprawnie realizując powierzone zlecenia. 
Hot runner Service
Planowanie projektu zgodnie z wymaganiami klientów
Kompletne, gotowe do montażu rozwiązania
Naprawy/konserwacja
Symulacja napełniania
Zakład rozwoju
Specjaliści ds. gorących kanałów na miejscu
O HASCO hot runner
1_ueber_hotrunner_personen.jpg
Od 1974 roku intensywnie działamy w branży techniki gorących kanałów, a za
sprawą wielu patentów zyskaliśmy na tym rynku pozycję pioniera. Pomocą w
zakresie opracowywania i wdrażania indywidualnych rozwiązań dotyczących
gorących kanałów służy 70 pracowników HASCO hot runner.

 
40x40_masgeschneidert.jpg
Szyte na miarę produkty
Gorący kanał jest za sprawą zastosowania inteligentnych funkcji produktów dostosowywany pod kątem cech tworzyw sztucznych, konstrukcji narzędzi, a także wymaganej jakości elementów.
40x40_verfuegbarkeit.jpg
Najwyższa dostępność
Średnio 98% wszystkich ustandaryzowanych części zamiennych wysyłamy prosto z magazynu.  Za sprawą globalnych sieci powiązań z firmami logistycznymi gwarantujemy dostępność towarów na całym świecie.
40x40_servicefreundlich.jpg
Stała gwarancja łatwości serwisowania
Wszystkie elementy można łatwo serwisować, a także szybko i bezproblemowo wymienić na miejscu. W zakresie napraw i konserwacji pomocą służy nasz sprawny zespół serwisowy.
40x40_geschwindigkeit.jpg
Wyjątkowa szybkość
Czas to pieniądz! U nas dane konstrukcyjne można otrzymać już kilka godzin od złożenia zamówienia, bardzo sprawnie dostarczymy także sam gorący kanał. Przyspieszamy projekty w zakresie budowy form.
40x40_kompetenz.jpg
100% kompetencji w zakresie gorących kanałów
HASCO Hot Runner to samodzielny dział; do dyspozycji klientów od złożenia zapytania aż do uruchomienia jest 70 pracowników. Gwarantujemy 100% kompetencji w zakresie gorących kanałów.
40x40_zertifizierte_qualitaet.jpg
Certyfikowana jakość
Systemy gorących kanałów produkujemy wyłącznie w naszej fabryce w Austrii. Przestrzegamy przy tym rygorystycznych standardów jakościowych HASCO, które są certyfikowane według normy DIN EN ISO 9001.