H10325/Typ/d1xl1 | Bicos | Bicos Multi | Bicos de canal quente | H | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H10325/Typ/d1xl1

Bico para canal quente Multi Shot, bico para canal quente, multiponto

H10325/Typ/d1xl1

max. 280 °C

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

P k2 k1 l4 l3 l2 d4 d3 d2 Typ d1 l1 N° do produto Dados CAD
630 5 21 54 7,5 46,5 3 36 45 2 20 75 H10325/2/20x75
700 5 21 59 7,5 50 3 40 50 2 25 80 H10325/2/25x80
850 8 25 65 11 53 4 48 56 2 32 90 H10325/2/32x90
1000 8 25 70 11 61,5 4 56 67 2 40 95 H10325/2/40x95
630 5 21 54 7,5 46,5 3 36 45 4 20 75 H10325/4/20x75
700 5 21 59 7,5 50 3 40 50 4 25 80 H10325/4/25x80
850 8 25 65 11 53 4 48 56 4 32 90 H10325/4/32x90
1000 8 25 70 11 61,5 4 56 67 4 40 95 H10325/4/40x95
850 8 25 65 11 53 4 48 56 6 32 90 H10325/6/32x90
1000 8 25 70 11 51,5 4 56 67 6 40 95 H10325/6/40x95
Todos os produtos da categoria - Bicos
H10325/Typ/d1xl1
H10325/...
H10425/Typ/d1xl1
H10425/...
H10441/Typ
H10441/...