H1055/4/d1xl1xd2 | Acessórios de tecnologia de canal quente | Sistema de distribuição de canal quente | H | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H1055/4/d1xl1xd2

Injector, Bucha destribuidora, com filtro, para bico encastrado

H1055/4/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d4 Typ d1 l1 d2 N° do produto Dados CAD
14 4 M30x1,5 85 8 H1055/4/30x85x8
20 4 M30x1,5 85 12 H1055/4/30x85x12
14 4 M30x1,5 112 8 H1055/4/30x112x8
20 4 M30x1,5 112 12 H1055/4/30x112x12