H1055/5/d1xl1xd2 | Acessórios de tecnologia de canal quente | Sistema de distribuição de canal quente | H | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H1055/5/d1xl1xd2

Injector, com furo cónico

H1055/5/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

w1 t1 d3 Typ d1 l1 d2 N° do produto Dados CAD
1,75 6,9 5 5 M24x1,5 56 8 H1055/5/24x56x8