H11382/a1xb1xl1 | Acessórios de tecnologia de canal quente | Sistema de distribuição de canal quente | H | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H11382/a1xb1xl1

Resistência tubular, resistente à agua e a altas temperaturas, rectangular

H11382/a1xb1xl1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

P l5 l2 a1 b1 l1 N° do produto
240 18 210 4 4 285 H11382/4x4x285
280 18 235 4 4 310 H11382/4x4x310
315 18 265 4 4 340 H11382/4x4x340
370 18 305 4 4 380 H11382/4x4x380
420 18 345 4 4 420 H11382/4x4x420
490 18 405 4 4 480 H11382/4x4x480
580 18 455 4 4 530 H11382/4x4x530
700 18 555 4 4 630 H11382/4x4x630