H1229/Typ/Ixn1 | Acessórios de tecnologia de controlo | Tecnologia de controlo | H | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H1229/Typ/Ixn1

Interior de ficha

H1229/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765, VDE 0100

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 l2 l1 Typ I n1 N° do produto Dados CAD
46,2 51 44 1 16 4 H1229/1/16x4
46,2 64 57 1 16 8 H1229/1/16x8
51,2 84,5 77,5 1 16 16 H1229/1/16x16
51,2 111 104 1 16 24 H1229/1/16x24