H1242/n1xI

Controlador de temperatura multi-canal, with touch-screen, 36 to 64

H1242/n1xI

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

n1 I N° do produto
36 16 H1242/36x16
37 16 H1242/37x16
38 16 H1242/38x16
39 16 H1242/39x16
40 16 H1242/40x16
41 16 H1242/41x16
42 16 H1242/42x16
43 16 H1242/43x16
44 16 H1242/44x16
45 16 H1242/45x16