H1004/d1xl1 | Acessórios de válvula de agulha | Tecnologia de válvula de agulha | H | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H1004/d1xl1

Agulha da válvula

H1004/d1xl1

62 HRC
1.3343

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
2 4 2 300 H1004/2x300
2 5 3 300 H1004/2,5x300
3 6 3 400 H1004/3x400
3 8 4 400 H1004/4x400
5 12 6 450 H1004/6x450