K5100/b1xl1xs1/Mat | Estrutura do molde 75x75 | Conjuntos construtivos | K | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
K5100/b1xl1xs1/Mat

Placa da cavidade, sem furações

K5100/b1xl1xs1/Mat

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

b1 l1 s1 Mat N° do produto Dados CAD
75 120 41 1.2083 K5100/075x120x41/1.2083
75 120 41 1.2085 K5100/075x120x41/1.2085
75 120 41 1.2343 K5100/075x120x41/1.2343
75 120 50 1.2083 K5100/075x120x50/1.2083
75 120 50 1.2085 K5100/075x120x50/1.2085
75 120 50 1.2343 K5100/075x120x50/1.2343
75 120 60 1.2083 K5100/075x120x60/1.2083
75 120 60 1.2085 K5100/075x120x60/1.2085
75 120 60 1.2343 K5100/075x120x60/1.2343