K5122/b1xl1xs1/Mat | Estrutura do molde 75x75 | Conjuntos construtivos | K | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
K5122/b1xl1xs1/Mat

Placa da cavidade, canal descentrado com caixa

K5122/b1xl1xs1/Mat

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

b1 l1 s1 Mat N° do produto Dados CAD
75 75 40 1.2083 K5122/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5122/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5122/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5122/075x075x50/1.2083
75 75 50 1.2085 K5122/075x075x50/1.2085
75 75 50 1.2343 K5122/075x075x50/1.2343
75 75 60 1.2083 K5122/075x075x60/1.2083
75 75 60 1.2085 K5122/075x075x60/1.2085
75 75 60 1.2343 K5122/075x075x60/1.2343