K3520/b1xl1xs1/Mat
Elemento moldante
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
t1 |
a6 |
a5 |
a4 |
a2 |
a1 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
N° do produto |
Dados CAD |
6,9 |
25,5 |
32,5 |
31 |
104 |
124 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
25 |
1.2767 |
K3520/80x140x25/1.2767
|
|
6,9 |
25,5 |
32,5 |
31 |
104 |
124 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
25 |
3.4365 |
K3520/80x140x25/3.4365
|
|
13,9 |
25,5 |
32,5 |
31 |
104 |
124 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
32 |
1.2767 |
K3520/80x140x32/1.2767
|
|
13,9 |
25,5 |
32,5 |
31 |
104 |
124 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
32 |
3.4365 |
K3520/80x140x32/3.4365
|
|
21,9 |
25,5 |
32,5 |
31 |
104 |
124 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
40 |
1.2767 |
K3520/80x140x40/1.2767
|
|
21,9 |
25,5 |
32,5 |
31 |
104 |
124 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
40 |
3.4365 |
K3520/80x140x40/3.4365
|
|
The HASCO K 3500 /... quick-change Mould System has been especially developed for the economic production of samples, prototypes and small series.