A8010/d1xd3 | Acessórios | Dispositivo de aperto | K | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
A8010/d1xd3

Parafuso de centramento

A8010/d1xd3

58 HRC
1.7131

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d2 d1 d3 N° do produto Dados CAD
16 20 34 A8010/20x34
18 26 40 A8010/26x40
22 30 44 A8010/30x44
32 42 56 A8010/42x56
42 54 68 A8010/54x68