A8001/Typ | Dispositivo de aperto | Dispositivo de aperto | K | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
A8001/Typ

Placa Base, Tampão roscado

A8001/Typ

1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 s1 max.b2 min.b2 b1 l3 max.l2 min.l2 l1 Typ N° do produto
17 36 396 156 366 476 496 156 546 1 A8001/1
17 36 496 156 466 576 596 156 646 2 A8001/2
23 46 596 156 556 776 796 156 846 3 A8001/3

O dispositivo de fixação da HASCO A 8001/... foi desenvolvido para a fixação e o alinhamento preciso de placas K e placas ejectoras da HASCO.

Características especiais

  • Fixação rápida e económica de placas do sistema HASCO. (placas K e ejetoras, bem como placas do molde de séries pequenas K 3600 /...)
  • Possibilidade de processamento horizontal e vertical de todas as dimensões dos moldes correntes sem problemas
  • O posicionamento altamente preciso dos elementos de centragem graças às tolerâncias mais reduzidas garante precisões de repetição de 10 µm
  • A fixação por extensão nos furos dos sistemas permite um ótimo processamento de 5 lados

Todos os produtos da categoria - Dispositivo de aperto
A8001/Typ
A8001/...
Placa Base, Tampão roscado