KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat | Placas das cavidades | Placas individuais | K | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Aro da chapa moldante

KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 b1 l1 s1 b4 t1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
30 246 296 56 140 25
30 246 296 66 140 32
30 246 296 76 140 40
Standard
Produto personalizado