Z7520/d1xh1 | Anéis de centragem | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z7520/d1xh1

Anel de centragem, lado móvel

Z7520/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ h2 s1 d1 h1 N° do produto Dados CAD
1 4 - 60 8 Z7520/60x8
1 7 3 60 11 Z7520/60x11
1 9 5 60 13 Z7520/60x13