Z7540/d1xh1 | Anéis de centragem | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z7540/d1xh1

Anel de centragem, com furos de fixação, polegadas

Z7540/d1xh1

1.1730

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h2 s1 d3 d2 d1 h1 N° do produto Dados CAD
4 - 90 36 4 12 Z7540/4x12
9 5 90 36 4 17 Z7540/4x17
12,5 8,5 90 36 4 20,5 Z7540/4x20,5
12,5 8,5 90 36 5 20,5 Z7540/5x20,5