Z730/h1xb1xl1 | Dispositivo de segurança do molde | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z730/h1xb1xl1

Dispositivo de segurança, plástico

Z730/h1xb1xl1

max. 90°C

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

n2 Pos2 sw1 h2 a2 a1 d3 d2 d1 l3 l2 h1 b1 l1 N° do produto Dados CAD
1 Z38/8x8 4 23 30 10 21 4 M6 5 11 14 20 50 Z730/14x20x50
1 Z38/10x10 5 24 37 13 21 4 M8 5 13 17 25 63 Z730/17x25x63
1 Z38/12x12 6 28 48 15 25 6 M10 6 16 21 35 80 Z730/21x35x80