Z4800/l1xb1 | Acessório de gravação | Elementos de marcação | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z4800/l1xb1

Unidade de letragem, quadrada

Z4800/l1xb1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 h1 a2 a1 l2 d1 l1 b1 N° do produto Dados CAD
3,2 11,2 2,5 2 5 M3 18 10 Z4800/18x10
3,5 12,7 4,5 4 4 M3 25 20 Z4800/25x20
3,5 12,7 8 6,5 4 M3 35 25 Z4800/35x25