Z4801/l1xb1 | Acessório de gravação | Elementos de marcação | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Inserto intercambiável, quadrado

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 l1 b1 N° do produto Dados CAD
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25