Z4810/d1 | Acessório de gravação | Elementos de marcação | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z4810/d1

Unidade de letragem, redonda

Z4810/d1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 a1 l2 d2 d1 N° do produto Dados CAD
16,5 4,4 4,8 M3 18 Z4810/18
18,5 7,6 7 M4 25 Z4810/25
20 6,1 10 M4 35 Z4810/35