Z48718/d1xYY | Datador | Elementos de marcação | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z48718/d1xYY

Datador, ano

Z48718/d1xYY

58 HRC
1.4112

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

t3 t1 l1 d4 d2 d1 YY N° do produto Dados CAD
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48718/2,6x20
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21 Z48718/2,6x21
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 22
Z48718/2,6x22