Z4851/d1xYY | Interior de datador | Elementos de marcação | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z4851/d1xYY

Interior de datador, ano

Z4851/d1xYY

58 HRC
1.4112

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

t3 t2 l1 d2 d1 YY N° do produto
0,15 0,5 5,2 3,5 6 20 Z4851/6x20
0,15 0,5 5,2 3,5 6 21
Z4851/6x21
0,15 0,6 7 4,5 8 20 Z4851/8x20
0,15 0,6 7 4,5 8 21
Z4851/8x21
0,2 0,9 8,85 6,5 12 20 Z4851/12x20
0,2 0,9 8,85 6,5 12 21
Z4851/12x21
0,2 0,9 11,5 9 16 20 Z4851/16x20
0,2 0,9 11,5 9 16 21
Z4851/16x21
0,2 0,9 15 10,5 20 20 Z4851/20x20
0,2 0,9 15 10,5 20 21
Z4851/20x21