Z48716/d1xYY | Interior de datador | Elementos de marcação | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z48716/d1xYY

Inserto de seta, ano

Z48716/d1xYY

58 HRC
1.4112

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY N° do produto
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48716/2,6x20
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21
Z48716/2,6x21