Z701/d1xsw1xl1 | Elementos de suporte e suspensão | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z701/d1xsw1xl1

Espaçador

Z701/d1xsw1xl1

1.0501
900 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

t1 l2 d1 sw1 l1 N° do produto Dados CAD
27 15 M8 19 50 Z701/8x19x50
27 15 M10 22 50 Z701/10x22x50
32 20 M16 27 50 Z701/16x27x50