Z25/d1xl1 | Cavilhas cilíndricas | Elementos de união | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z25/d1xl1

Cavilha cilíndrica

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 l1 N° do produto Dados CAD
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16
Todos os produtos da categoria - Cavilhas cilíndricas
Z25/d1xl1
Z25/...
Cavilha cilíndrica
Z26/d1xl1
Z26/...
Cavilha cilíndrica, com rosca interior