Z26/d1xl1 | Cavilhas cilíndricas | Elementos de união | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z26/d1xl1

Cavilha cilíndrica, com rosca interior

Z26/d1xl1

DIN EN ISO 8735 (DIN 7979)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
M3 5 10 Z26/5x10
M3 5 16 Z26/5x16
M3 5 20 Z26/5x20
M3 5 24 Z26/5x24
M3 5 28 Z26/5x28
M3 5 32 Z26/5x32
M3 5 40 Z26/5x40
M3 5 50 Z26/5x50
Todos os produtos da categoria - Cavilhas cilíndricas
Z25/d1xl1
Z25/...
Cavilha cilíndrica
Z26/d1xl1
Z26/...
Cavilha cilíndrica, com rosca interior