Z33/d1xl1 | Parafusos | Elementos de união | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z33/d1xl1

Parafuso com sextavado interno, with hexagon socket

Z33/d1xl1

DIN 7991
800 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 k1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
2 1,7 6 M3 8
Z33/3x8
2 1,7 6 M3 10
Z33/3x10
2 1,7 6 M3 12
Z33/3x12
2 1,7 6 M3 16
Z33/3x16
2 1,7 6 M3 20
Z33/3x20