Z351/d1xl1 | Perno roscado | Elementos de união | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z351/d1xl1

Perno roscado com sextavado interno, with hexagon socket

Z351/d1xl1

min. 1455 N/mm²
DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 d1 l1 N° do produto Dados CAD
5 M10x1 12 Z351/10x1x12
6 M12x1,5 12 Z351/12x1,5x12
8 M16x1,5 25 Z351/16x1,5x25