Z35/d1xl1 | Perno roscado | Elementos de união | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z35/d1xl1

Perno roscado com sextavado interno, with hexagon socket

Z35/d1xl1

DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)
min. 1455 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 f1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
1,5 0,25 2 M3 6 Z35/3x6
1,5 0,25 2 M3 8 Z35/3x8