Z742/b1xl1xmax.h1
Dispositivo de aperto, modelo curvo
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
M |
max.F1 |
sw1 |
h2 |
min.h1 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
max.l2 |
d1 |
b1 |
l1 |
max.h1 |
N° do produto |
Dados CAD |
60 |
30 |
8 |
37 |
22 |
20 |
12 |
52 |
24 |
26 |
M12 |
14 |
75 |
45 |
Z742/14x75x45
|
|
60 |
28 |
8 |
37 |
35 |
28 |
12 |
52 |
24 |
50 |
M12 |
14 |
115 |
67 |
Z742/14x115x67
|
|
100 |
40 |
10 |
42 |
25 |
25 |
15 |
60 |
28 |
30 |
M16 |
18 |
85 |
48 |
Z742/18x85x48
|
|
100 |
38 |
10 |
42 |
40 |
32 |
15 |
60 |
28 |
58 |
M16 |
18 |
130 |
75 |
Z742/18x130x75
|
|
150 |
50 |
12 |
48 |
28 |
32 |
19 |
75 |
34 |
32 |
M20 |
22 |
100 |
55 |
Z742/22x100x55
|
|
150 |
48 |
12 |
48 |
45 |
38 |
19 |
75 |
34 |
65 |
M20 |
22 |
150 |
85 |
Z742/22x150x85
|
|