Z762/d1xl1 | Elementos fixadores | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z762/d1xl1

Cavilha de fixação

Z762/d1xl1

40 HRC
1.2343

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 h1 s1 a1 d3 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
8 14 22 23,5 14 27 22 43 Z762/22x43
8 19 27 28,5 14 27 22 48 Z762/22x48
8 19 27 30,5 16 31 26 53 Z762/26x53
8 28 36 39,5 16 31 26 62 Z762/26x62