Z613/DhxL0
Mola de compressão do sistema, extra forte
Z613/DhxL0
DIN ISO 10243
amarelo
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
F2 |
F1 |
R |
Fn |
Sn |
Sc |
S2 |
S1 |
Ln |
Lc |
Dd |
Dh |
L0 |
N° do produto |
Dados CAD |
185,6 |
139,2 |
36,8 |
232 |
6,25 |
7,7 |
5 |
3,75 |
18,75 |
17,3 |
5 |
10 |
25 |
Z613/10x25
|
|
185,6 |
139,2 |
27,9 |
232 |
8 |
10,6 |
6,4 |
4,8 |
24 |
21,4 |
5 |
10 |
32 |
Z613/10x32
|
|
180 |
135 |
23,7 |
225 |
9,5 |
12,6 |
7,6 |
5,7 |
28,5 |
25,4 |
5 |
10 |
38 |
Z613/10x38
|
|
168,8 |
126,6 |
19,2 |
211 |
11 |
13,8 |
8,8 |
6,6 |
33 |
30,2 |
5 |
10 |
44 |
Z613/10x44
|
|
168,8 |
126,6 |
16,5 |
211 |
12,75 |
16,2 |
10,2 |
7,65 |
38,25 |
34,8 |
5 |
10 |
51 |
Z613/10x51
|
|
168,8 |
126,6 |
13,2 |
211 |
16 |
20,4 |
12,8 |
9,6 |
48 |
43,6 |
5 |
10 |
64 |
Z613/10x64
|
|
165,6 |
124,2 |
10,9 |
207 |
19 |
25,2 |
15,2 |
11,4 |
57 |
50,8 |
5 |
10 |
76 |
Z613/10x76
|
|
158,4 |
118,8 |
2,6 |
198 |
76,25 |
111 |
61 |
45,75 |
228,75 |
194 |
5 |
10 |
305 |
Z613/10x305
|
|