Z62/Dexs1xDi | Molas de disco | Molas | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Mola de prato

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Jacto (superfície compactada)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di N° do produto Dados CAD
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2
Todos os produtos da categoria - Molas de disco
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Mola de prato