Z49/d1xl1 | Pernos moldantes | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Perno moldante, com rosca de desmontagem

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 t1 d3 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125