Z121/d1xs1 | Placas de isolamento térmico | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z121/d1xs1

Placa de isolamento térmico, redonda

Z121/d1xs1

max. 230 °C
GRP

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 s1 N° do produto Dados CAD
95 3 Z121/095x3
116 3 Z121/116x3
156 3 Z121/156x3
156 5 Z121/156x5
196 5 Z121/196x5
246 5 Z121/246x5
296 5 Z121/296x5
344 7 Z121/344x7