Z121/d1xs1xd2 | Placas de isolamento térmico | Componentes gerais de moldes | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z121/d1xs1xd2

Placa de isolamento térmico, redonda, com furo de centragem do flange

Z121/d1xs1xd2

max. 230 °C
GRP

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 s1 d2 N° do produto Dados CAD
95 3 22 Z121/095x3x22
156 3 90 Z121/156x3x90
156 5 90 Z121/156x5x90
196 5 90 Z121/196x5x90
246 5 90 Z121/246x5x90
296 5 90 Z121/296x5x90
344 7 90 Z121/344x7x90