Z1592/d1xl1 | Acoplamentos de extração | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1592/d1xl1

Cabeçote de acoplamento, blank

Z1592/d1xl1

58 HRC
1.2764

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l3 l2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
14 220 50 18 200 Z1592/18x200
19 273 60 24 250 Z1592/24x250
24 306 70 30 280 Z1592/30x280