Z160/d1xl1 | Acoplamentos de extração | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Casquilho da guia roscado, para conjunto ejector

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

Os novos adaptadores roscados Z 160 /... e Z 161/... da HASCO substituem a rosca de fixação curta no conjunto ejetor e contribuem com isso para uma transferência segura das forças de desmoldagem.

Características especiais

  • Rosca de admissão
  • Transferência mais segura das forças de desmoldagem
  • Posição central do ejetor disponível
  • Seguro contra torção por meio de geometria de associação
  • Adaptado aos tamanhos das roscas dos parafusos do ejetor Z 02 /...
  • Nenhuma projeção possível para fora da placa adaptadora